Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge
K1300

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch die Verdrehsicherung wird sichergestellt, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Die Anlaufschräge erlaubt eine selbsttätigende Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Das Lösen der Schraube bis zur Markierung am Bolzen, ermöglicht ein Verdrehen der Anlaufschräge im Raster von 60°.Montage:Das Lösen der Schraube erfolgt mittels Sechskant.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter

1) Markierungsring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1300 Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge 248 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1300.12061AStahl6M12x1,52549,720817414814 7,72 €
K1300.12060AStahl6M122549,720817414814 7,72 €
K1300.13081AStahl8M16x1,533662610236192035 9,93 €
K1300.13080AStahl8M1633662610236192035 9,93 €
K1300.012061AEdelstahl6M12x1,52549,720817414814 13,36 €
K1300.012060AEdelstahl6M122549,720817414814 13,36 €
K1300.013081AEdelstahl8M16x1,533662610236192035 17,72 €
K1300.013080AEdelstahl8M1633662610236192035 17,72 €

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge, Form B

mehr Info

Zeichnungen

 Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1300.22061BStahl6M12x1,52549,72081741419814 7,85 €
K1300.22060BStahl6M122549,72081741419814 7,85 €
K1300.23081BStahl8M16x1,53366261023619242035 10,23 €
K1300.23080BStahl8M163366261023619242035 10,23 €
K1300.022061BEdelstahl6M12x1,52549,72081741419814 14,21 €
K1300.022060BEdelstahl6M122549,72081741419814 14,21 €
K1300.023081BEdelstahl8M16x1,53366261023619242035 18,97 €
K1300.023080BEdelstahl8M163366261023619242035 18,97 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33