Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D
K0631_D

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0631_D Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D 168 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.8903DStahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,58100,8410 8,18 €
K0631.8004DStahlkurze Ausführung4M8x11829,566410131412  7,80 €
K0631.8105DStahlkurze Ausführung5M10x12134,587513171,3512  7,42 €
K0631.8206DStahlkurze Ausführung6M12x1,52541,7108614191,8614  8,01 €
K0631.8308DStahlkurze Ausführung8M16x1,533541210819242,31428  9,56 €
K0631.8410DStahlkurze Ausführung10M20x1,5336115121022302,81532 15,49 €
K0631.18903DEdelstahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,58100,8410 11,96 €
K0631.18004DEdelstahlkurze Ausführung4M8x11829,566410131412  11,38 €
K0631.18105DEdelstahlkurze Ausführung5M10x12134,587513171,3512  10,85 €
K0631.18206DEdelstahlkurze Ausführung6M12x1,52541,7108614191,8614  12,75 €
K0631.18308DEdelstahlkurze Ausführung8M16x1,533541210819242,31428  17,19 €
K0631.18410DEdelstahlkurze Ausführung10M20x1,5336115121022302,81532 32,11 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33