Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol
ab
0,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
ab
0,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B