- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1134_CSchmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form C, abgewinkelt 90° |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausprägung | D | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1134.1306100 | C | Stahl | Vierkant | M06X1 | 18 | 5,5 | 9 |  | | 1,49 € | | K1134.1308100 | C | Stahl | Vierkant | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 |  | | 1,49 € | | K1134.1308125 | C | Stahl | Vierkant | M08X1,25 | 18 | 5,5 | 9 |  | | 1,49 € | | K1134.1310100 | C | Stahl | Vierkant | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 |  | | 1,49 € | | K1134.1318 | C | Stahl | Vierkant | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 |  | | 1,57 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|