Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°
K1134_B

Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1134_B Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45° 162 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDLL1SWCADZub.PreisBestellen
K1134.1206100BStahlVierkantM06X1155,59 2,42 €
K1134.1208100BStahlVierkantM8x1155,59 1,32 €
K1134.1208125BStahlVierkantM08X1,25155,59 1,34 €
K1134.1210100BStahlVierkantM10x1155,511 1,34 €
K1134.1218BStahlVierkantR1/8155,511 1,34 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33