Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Entlüftungsschrauben Messing
K0460

Entlüftungsschrauben Messing

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Deckel Messing.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Ausführung:Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm.
Flachdichtung asbestfrei.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0460 Entlüftungsschrauben Messing 217 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben Messing

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1SWCADZub.PreisBestellen
K0460.2001420G1/424,57,518 2,14 €
K0460.2403824,5G3/824,58,522 2,66 €
K0460.3001230G1/224,58,527 2,94 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33