Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil
K0459

Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Druckfeder Edelstahl.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Sperrkörper
3) Deckel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0459 Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil 260 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
K0459.3001430G1/42110 1,62 €
K0459.3003830G3/82110 1,70 €
K0459.3001230G1/22110 1,90 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33