Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
K0451_C

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).Ausführung:Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.Hinweis:Temperaturbeständig bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
2) Luftfilter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0451_C Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter 224 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0451.33018C30182314148 1,09 €
K0451.33020C3020241415,58 1,24 €
K0451.33026C3026301416,59,5 1,45 €
K0451.33030C30303414179,5 1,88 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33