Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung
K0451_A

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung:Gehäuse schwarz, Deckel rot.Hinweis:Temperaturbeständig bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0451_A Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung 214 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0451.13018A30182314148 0,92 €
K0451.13020A3020241415,58 1,07 €
K0451.13026A3026301416,59,5 1,27 €
K0451.13030A30303414179,5 1,65 €