Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Ölschaugläser Form B, mit Reflektor
K0445_B

Ölschaugläser Form B, mit Reflektor

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor weiß.
Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR).Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0445_B Ölschaugläser Form B, mit Reflektor 175 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Form B, mit Reflektor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0445.222038B22G3/8146,510,5188 0,79 €
K0445.228012B28G1/2168112412 0,89 €
K0445.235034B35G3/4218123016 1,20 €
K0445.243100B43G132111236- 1,65 €
K0445.251114B51G1 1/433101642- 2,65 €
K0445.258112B58G1 1/240121650- 3,34 €
K0445.274200B74G248122264- 4,54 €
K0445.2221615B22M16x1,5146,510188 0,79 €
K0445.2251815B25M18x1,516710,52110 0,80 €
K0445.2282015B28M20x1,5187,5112416 0,89 €
K0445.2282215B28M22x1,5167,512,52412 0,91 €
K0445.2362615B36M26x1,5218,513,530211,44 €
K0445.2362715B36M27x1,5218,513,530211,50 €
K0445.2514015B51M40x1,532101742- 2,76 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33