Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung
K0468_C

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0468_C Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung 103 kB

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDBohrungs-Ø
D1
D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0468.32714C271418134342017 1,07 €
K0468.33012C271218144362016 0,93 €
K0468.33318C331824145442117,5 1,21 €
K0468.33520C352024165462117,5 1,18 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33