Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spannplatten versenkt für Drehspannriegel
K1062_B

Spannplatten versenkt für Drehspannriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.Ausführung:Gehaüse vernickelt.Hinweis:Befestigungsschraube M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke über 10 mm
Zeichnungshinweis:
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1062_B Spannplatten versenkt für Drehspannriegel 252 kB

Zeichnungen

Spannplatten versenkt für Drehspannriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungDD1D2D4AMH2SWHH1D3
für Schraube
DIN 912
D5D6LL1CADZub.PreisBestellen
K1062.501versenkt5142521--82294,5M2142654 10,31 €
K1062.801versenkt8203226--1030115,5M3203365 10,95 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33