Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel
K1062_A

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Mutter Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt oder blank.
Mutter blank.
Hinweis:Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 bis 10 mm.Zeichnungshinweis:
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1062_A Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel 178 kB

Zeichnungen

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusführungDD2AMH2SWHD5D6LCADZub.PreisBestellen
K1062.50AStahlaufgesetzt52510,5M14X1,58221615253,5 10,60 €
K1062.80AStahlaufgesetzt83213M20X1,510301821323,5 11,26 €
K1062.150AEdelstahlaufgesetzt52510,5M14X1,58221615253,5 17,86 €
K1062.180AEdelstahlaufgesetzt83213M20X1,510301821323,5 19,83 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33