Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D
K1368_D

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EPDM und EPDM-Moosgummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1368_D Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D 250 kB
 Technischer Hinweis Kantenschutz 36 kB

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

B1HCADZub.PreisBestellen
K1368.313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 9,10 €
K1368.313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 20,44 €
K1368.313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 39,32 €
K1368.313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 77,10 €
K1368.313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 190,44 €