DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.

Kabelverschraubung Kunststoff: Polyamid.

Dichteinsatz Kabelverschraubung: TPU.

Schlauch: Polyamid.

Ausführung
Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent.
Schlauch: Beschichtet.
Hinweis
Inklusive Unterlegscheiben.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Dichteinsatz ADI - frei.
Temperaturbereich
Kabelverschraubung Edelstahl: -40 °C bis +85 °C.
Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C.
Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch