Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel im Hygienic DESIGN
K1353_DR

Drehriegel im Hygienic DESIGN

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot, FDA konform.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel K1335.113
Ring-/ Maulschlüssel K1362.13
Schonaufsatz K1362.1310
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1353_DR Drehriegel im Hygienic DESIGN 169 kB

Zeichnungen

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
K1353.18Zweikant2818 22,88 €

Weitere Artikel dieser Kategorie