Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckschlüssel für Drehriegel
K0535

Steckschlüssel für Drehriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Zinkdruckguss.Ausführung:verchromt.Hinweis:Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0535 Steckschlüssel für Drehriegel 116 kB

Zeichnungen

Steckschlüssel für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAusführungDCADZub.PreisBestellen
K0535.43ADoppelbart 3 mm3 0,77 €
K0535.45ADoppelbart 5 mm5 0,77 €
K0535.17BVierkant 7 mm15 0,77 €
K0535.18BVierkant 8 mm15 0,77 €
K0535.16CVierkant 6 mm11,5 0,77 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33