Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0529_DR Kompressions-Drehriegel 199 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigung

HSWCADZub.PreisBestellen
K0529.18321Vierkant 8 mm3227  7,21 €
K0529.30321Knebel3227 7,99 €
K0529.43321Doppelbart 3 mm3227  7,21 €
K0529.45321Doppelbart 5 mm3227  7,21 €

Weitere Artikel dieser Kategorie