Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid)
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Zubehör:Spannplatten K1062Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1061_KN Drehspannriegel Griffe Kunststoff 242 kB
 Technischer Hinweis 231 kB

Zeichnungen

Drehspannriegel Griffe Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1061.516Kunststoff515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 23,18 €
K1061.817Kunststoff817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 23,84 €
K1061.823Kunststoff823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 23,84 €

Weitere Artikel dieser Kategorie