Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel mit Freilauf
K1275

Drehriegel mit Freilauf

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
Knebel schwarz KTL beschichtet.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Besonders geeignet für Stahlschränke, Spinde in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Industrieunternehmen.Betätigungsweise:Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehverschlüssen eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung. Montage:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.Achtung:Eine optimale Funktion garantieren wir bei Vorhängeschlössern mit Bügeldurchmesser von Ø6,0 - Ø8,0 mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1275 Drehriegel mit Freilauf 242 kB

Zeichnungen

Drehriegel mit Freilauf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LHCADZub.PreisBestellen
K1275.2222422,44422,4 6,10 €
K1275.2224824,84222,4 6,10 €
K1275.2230430,44522,4 6,10 €
K1275.2235935,94922,4 6,10 €
K1275.2242442,44522,4 6,10 €