Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1106_DR Drehriegel Edelstahl 219 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigung

HSWCADZub.PreisBestellen
K1106.40186Doppelbart 5 mm1827 13,16 €
K1106.20186Schlitz1827 13,16 €
K1106.18186Vierkant 8 mm1827 13,16 €

Weitere Artikel dieser Kategorie