DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
1 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Drehriegel Edelstahl 1.4305.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm

Andere Kunden kauften auch