- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links einsetzbar
- Edelstahl 1.4301, 1.4305
Beschreibung
Werkstoff
Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard- Edelstahlmutter. Schutzart IP65.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.