Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff
K1359_DR

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Ausführung:blank.
Griff poliert.
Hinweis:Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1359_DR Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 150 kB

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
K1359.118L-Griff3218 64,95 €
K1359.218L-Griff abschließbar3218 71,73 €

Weitere Artikel dieser Kategorie