Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D
K0571

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0571 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D 168 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0571.00800855Stahl88M364040 0,52 €
K0571.01001055Stahl1010M4103535 0,52 €
K0571.01001555Stahl1015M4102640 0,52 €
K0571.01500655Stahl156M41017588 0,52 €
K0571.01500855Stahl158M410187187 0,52 €
K0571.01501055Stahl1510M410100100 0,56 €
K0571.01501555Stahl1515M41050100 0,60 €
K0571.02000555Stahl205M61813595 0,60 €
K0571.02000855Stahl208M618250250 0,61 €
K0571.02001055Stahl2010M618240240 0,63 €
K0571.02001555Stahl2015M618110220 0,72 €
K0571.02002055Stahl2020M61875225 0,74 €
K0571.02002555Stahl2025M61865227,5 0,79 €
K0571.02500855Stahl258M618850850 0,68 €
K0571.02501055Stahl2510M618400400 0,68 €
K0571.02501555Stahl2515M618210420 0,74 €
K0571.02502055Stahl2520M618140420 0,79 €
K0571.02502555Stahl2525M618100350 0,83 €
K0571.02503055Stahl2530M61879316 0,87 €
K0571.03001555Stahl3015M823270540 0,81 €
K0571.03002055Stahl3020M823238714 0,89 €
K0571.03002555Stahl3025M823153535,5 0,93 €
K0571.03003055Stahl3030M823127508 0,96 €
K0571.03004055Stahl3040M82388528 1,18 €
K0571.04001555Stahl4015M8237101420 1,45 €
K0571.04002055Stahl4020M8233651095 1,47 €
K0571.04003055Stahl4030M823205820 1,57 €
K0571.04004055Stahl4040M823143858 1,68 €
K0571.05002055Stahl5020M10286461938 1,59 €
K0571.05003055Stahl5030M10283541416 1,68 €
K0571.05004055Stahl5040M10282301380 1,84 €
K0571.05005055Stahl5050M10281601280 2,10 €
K0571.06004055Stahl6040M10283171902 3,18 €
K0571.07002555Stahl7025M10289803430 2,94 €
K0571.07004555Stahl7045M10284383066 3,83 €
K0571.07502555Stahl7525M123713184613 3,69 €
K0571.07504055Stahl7540M12376433858 4,30 €
K0571.07505055Stahl7550M12374723776 4,39 €
K0571.07505555Stahl7555M12373103100 4,46 €
K0571.008008551Edelstahl88M384040 1,17 €
K0571.010010551Edelstahl1010M4103535 1,21 €
K0571.015015551Edelstahl1515M41050100 1,30 €
K0571.020015551Edelstahl2015M618110220 1,54 €
K0571.025020551Edelstahl2520M618140420 1,74 €
K0571.030030551Edelstahl3030M823127508 2,06 €
K0571.040030551Edelstahl4030M823205820 3,46 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33