Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gummi-Anschlagpuffer ballig
K0576

Gummipuffer ballig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0576 Gummipuffer ballig 219 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer ballig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0576.050035555035M10101203000 2,63 €
K0576.080060558060M121215011000 5,14 €
K0576.1250905512593M161620020000 20,33 €