Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Edelstahl, Typ C
K1320

Gummipuffer Edelstahl, Typ C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A, grau.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Metallteile Edelstahl 1.4301.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1320 Gummipuffer Edelstahl, Typ C 191 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl, Typ C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K1320.01001055Edelstahlgrau1010M44175350 2,89 €
K1320.01001555Edelstahlgrau1015M44100100 3,00 €
K1320.01501555Edelstahlgrau1515M44230276 3,12 €
K1320.02002055Edelstahlgrau2020M64120180 4,08 €
K1320.02002555Edelstahlgrau2025M64230276 4,33 €
K1320.02502055Edelstahlgrau2520M64110165 4,21 €
K1320.02502555Edelstahlgrau2525M6480160 4,45 €
K1320.02503055Edelstahlgrau2530M64425637 4,68 €
K1320.03002055Edelstahlgrau3020M84425637 6,01 €
K1320.03003055Edelstahlgrau3030M84133400 7,08 €
K1320.03004055Edelstahlgrau3040M845301060 8,05 €
K1320.04003055Edelstahlgrau4030M84222666 8,52 €
K1320.04004055Edelstahlgrau4040M846801360 9,36 €
K1320.05003055Edelstahlgrau5030M1043331000 12,73 €
K1320.05004055Edelstahlgrau5040M104190665 15,02 €
K1320.05005055Edelstahlgrau5050M1047502250 17,06 €
K1320.07504055Edelstahlgrau7540M1246362225 29,19 €
K1320.07505055Edelstahlgrau7550M1245050 32,80 €