Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schalengriffe klappbar, Form B
K0239_B

Schalengriffe klappbar, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung:Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Profil-Klappgriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0239_B Schalengriffe klappbar, Form B 172 kB

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormAusprägungHLL1TMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0239.10021schwarz eloxiertBanschraubbar9010011519,5107 x 73500 35,53 €
K0239.11821schwarz eloxiertBanschraubbar9011813319,5125 x 73500 37,27 €
K0239.16721schwarz eloxiertBanschraubbar9016718219,5174 x 73500 41,96 €
K0239.10023natur eloxiertBanschraubbar9010011519,5107 x 73500 34,59 €
K0239.11823natur eloxiertBanschraubbar9011813319,5125 x 73500 36,23 €
K0239.16723natur eloxiertBanschraubbar9016718219,5174 x 73500 40,79 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33