- mit Drucktaster
- mit roter oder grüner LED
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Montage: von der Bedienseite
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.
Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
2 LEDs
Stecker 8-polig
Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.
Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.