Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe hochtemperaturbeständig
K1060

Bügelgriffe hochtemperaturbeständig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Buchse Edelstahl.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z. B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250°C.
Für Dampfsterilisation geeignet (Medizintechnik).
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1060 Bügelgriffe hochtemperaturbeständig 121 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe hochtemperaturbeständig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

BCDHLSTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 9,31 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 11,16 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 15,37 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33