Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung:halbmatt in schwarz oder lichtgrau.Hinweis:Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.Montage:Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).Zeichnungshinweis:
1) für Senkschrauben M4
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0242 Schalengriffe 120 kB

Zeichnungen

Schalengriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
AHLL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0242.1082041schwarz826167100251000 6,92 €
K0242.1112041schwarz1126197130251000 7,34 €
K0242.1082042lichtgrau RAL 7035826167100251000 6,92 €
K0242.1112042lichtgrau RAL 70351126197130251000 7,34 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33