Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium-Druckguss.Ausführung:Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.Hinweis:Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden.
Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung.
Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Montage:Bei gleichem Gehäuseausschnitt kann der Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.Zeichnungshinweis:
Form A
mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung.
Form B
selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung.

1) für Senkschrauben M4
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0240 Schalengriffe klappbar 156 kB

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0240.07911811Aschwarz118489179691091301611011870,579500 23,89 €
K0240.05018411Aschwarz18451805072170200161711847350500 23,89 €
K0240.07911812Alichtgrau RAL 7035118489179691091301611011870,579500 23,89 €
K0240.05018412Alichtgrau RAL 703518451805072170200161711847350500 23,89 €
K0240.07911821Bschwarz118489179691091301611011870,579500 27,29 €
K0240.05018421Bschwarz18451805072170200161711847350500 27,29 €
K0240.07911822Blichtgrau RAL 7035118489179691091301611011870,579500 27,29 €
K0240.05018422Blichtgrau RAL 703518451805072170200161711847350500 27,29 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33