Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Edelstahl, Form B
K0227_B

Rohrgriffe Edelstahl, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.
Ausführung:Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis:Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0227_B Rohrgriffe Edelstahl, Form B 137 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0227.200083Bgeschliffen20026M8x20602261000 100,96 €
K0227.300083Bgeschliffen30026M8x20603261000 107,85 €
K0227.400083Bgeschliffen40026M8x20604261000 114,76 €
K0227.200084Bschwarz kunststoff geriffelt20026M8x20602261000 103,01 €
K0227.300084Bschwarz kunststoff geriffelt30026M8x20603261000 110,63 €
K0227.400084Bschwarz kunststoff geriffelt40026M8x20604261000 118,92 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33