Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Edelstahl, Form A
K0227_A

Rohrgriffe Edelstahl, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.
Ausführung:Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis:Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0227_A Rohrgriffe Edelstahl, Form A 147 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0227.200081Ageschliffen20026M8x35602261000 123,07 €
K0227.300081Ageschliffen30026M8x35603261000 129,98 €
K0227.400081Ageschliffen40026M8x35604261000 136,90 €
K0227.200082Aschwarz kunststoff geriffelt20026M8x35602261000 125,84 €
K0227.300082Aschwarz kunststoff geriffelt30026M8x35603261000 134,12 €
K0227.400082Aschwarz kunststoff geriffelt40026M8x35604261000 141,06 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33