Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
Form A: Schraubenkopfeinsatz
Form B: Gewindeeinsatz

1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0226 Rohrgriffe 140 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0226.300101A3008011903501000 61,53 €
K0226.350101A3508011904001000 64,78 €
K0226.400101A4008011904501000 68,22 €
K0226.500101A5008011905501000 74,94 €
K0226.600101A6008011906501000 81,87 €

Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Form B, mit Gewindeeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0226.300102B30080M10903501000 63,54 €
K0226.350102B35080M10904001000 66,94 €
K0226.400102B40080M10904501000 70,77 €
K0226.500102B50080M10905501000 77,01 €
K0226.600102B60080M10906501000 83,98 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33