Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0223_B Rohrgriffe, Form B 124 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormA

DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0223.150303natur eloxiertB150M8x25-200-1000 11,82 €
K0223.200303natur eloxiertB200M8x25-250-1000 12,48 €
K0223.300303natur eloxiertB300M8x25-350-1000 13,83 €
K0223.400303natur eloxiertB400M8x25-450-1000 15,23 €
K0223.500303natur eloxiertB500M8x25-550-1000 16,56 €
K0223.150302schwarz kunststoff geriffeltB150M8x25-200-1000 13,83 €
K0223.200302schwarz kunststoff geriffeltB200M8x25-250-1000 14,65 €
K0223.300302schwarz kunststoff geriffeltB300M8x25-350-1000 16,25 €
K0223.400302schwarz kunststoff geriffeltB400M8x25-450-1000 17,89 €
K0223.500302schwarz kunststoff geriffeltB500M8x25-550-1000 19,48 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33