Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung:Mattschwarz RAL 7021 oder orange.Hinweis:Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0191_A Bügelgriffe, Form A 110 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
ABCDHLL1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0191.1120081Aschwarzgrau RAL 7021120268942138961000 2,00 €
K0191.1140081Aschwarzgrau RAL 70211402689421581161000 2,55 €
K0191.1160081Aschwarzgrau RAL 70211602899451781361000 4,50 €
K0191.1120082Aorange120268942138961000 2,00 €
K0191.1140082Aorange1402689421581161000 2,55 €
K0191.1160082Aorange1602899451781361000 4,50 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33