- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung:mattschwarz oder orange.Hinweis:Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | A | B | C | D | H | L | L1 | Tragkraft N
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0191.2120061 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 1,95 € | | K0191.2140061 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 2,48 € | | K0191.2160061 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 4,38 € | | K0191.2120062 | B | orange | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 1,95 € | | K0191.2140062 | B | orange | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 2,48 € | | K0191.2160062 | B | orange | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 4,38 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|