Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung:Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.
Hinweis:Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0131_C Rohrgriffe, Form C 122 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0131.2000831Cschwarz eloxiert20072,5M877,52161000 37,20 €
K0131.2000832Ctitanfarben pulverbeschichtet20072,5M877,52161000 37,20 €
K0131.2000833Cnatur eloxiert20072,5M877,52161000 37,20 €
K0131.3000831Cschwarz eloxiert30072,5M877,53161000 40,32 €
K0131.3000832Ctitanfarben pulverbeschichtet30072,5M877,53161000 40,32 €
K0131.3000833Cnatur eloxiert30072,5M877,53161000 40,32 €
K0131.4000831Cschwarz eloxiert40072,5M877,54161000 43,43 €
K0131.4000832Ctitanfarben pulverbeschichtet40072,5M877,54161000 43,43 €
K0131.4000833Cnatur eloxiert40072,5M877,54161000 43,43 €
K0131.5000831Cschwarz eloxiert50072,5M877,55161000 46,57 €
K0131.5000832Ctitanfarben pulverbeschichtet50072,5M877,55161000 46,57 €
K0131.5000833Cnatur eloxiert50072,5M877,55161000 46,57 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33