Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung:Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.
Hinweis:Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0131_A Rohrgriffe, Form A 149 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0131.2000811Aschwarz eloxiert20072,5M872,52301000 37,20 €
K0131.2000812Atitanfarben pulverbeschichtet20072,5M872,52301000 37,20 €
K0131.2000813Anatur eloxiert20072,5M872,52301000 37,20 €
K0131.3000811Aschwarz eloxiert30072,5M872,53301000 40,32 €
K0131.3000812Atitanfarben pulverbeschichtet30072,5M872,53301000 40,32 €
K0131.3000813Anatur eloxiert30072,5M872,53301000 40,32 €
K0131.4000811Aschwarz eloxiert40072,5M872,54301000 43,43 €
K0131.4000812Atitanfarben pulverbeschichtet40072,5M872,54301000 43,43 €
K0131.4000813Anatur eloxiert40072,5M872,54301000 43,43 €
K0131.5000811Aschwarz eloxiert50072,5M872,55301000 46,57 €
K0131.5000812Atitanfarben pulverbeschichtet50072,5M872,55301000 46,57 €
K0131.5000813Anatur eloxiert50072,5M872,55301000 46,57 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33