Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.
Endkappen Thermoplast schwarz.
Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.Montage:Von der Rückseite.Zeichnungshinweis:
1) mittlere Gewindebohrung nur bei L ≥ 400 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0130 Profilgriffe 125 kB

Zeichnungen

Profilgriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0130.1501natur eloxiert110M861,515066,51000 33,01 €
K0130.2001natur eloxiert160M861,520066,51000 37,62 €
K0130.2501natur eloxiert210M861,525066,51000 42,39 €
K0130.3001natur eloxiert260M861,530066,51000 47,02 €
K0130.3501natur eloxiert310M861,535066,51000 51,72 €
K0130.4001natur eloxiert360M861,540066,51000 56,40 €
K0130.1502schwarz eloxiert110M861,515066,51000 34,32 €
K0130.2002schwarz eloxiert160M861,520066,51000 39,22 €
K0130.2502schwarz eloxiert210M861,525066,51000 46,67 €
K0130.3002schwarz eloxiert260M861,530066,51000 48,96 €
K0130.3502schwarz eloxiert310M861,535066,51000 53,87 €
K0130.4002schwarz eloxiert360M861,540066,51000 58,70 €
K0130.5002schwarz eloxiert460M861,550066,51000 68,43 €
K0130.6002schwarz eloxiert560M861,560066,51000 78,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33