Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff, oval
K1458

Bügelgriffe Kunststoff, oval

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Gewindebuchse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 160 °C.
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1458 Bügelgriffe Kunststoff, oval 121 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff, oval

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
ABB1D

HLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1458.21000621Stahl1002113M6501139500 6,58 €
K1458.21200621Stahl1202113M6501339500 6,99 €
K1458.21280621Stahl1282113M6501419500 7,20 €
K1458.21600825Stahl1602517M85517712500 9,05 €
K1458.31000621Edelstahl1002113M6501139500 9,56 €
K1458.31200621Edelstahl1202113M6501339500 10,23 €
K1458.31280621Edelstahl1282113M6501419500 10,79 €
K1458.31600825Edelstahl1602517M85517712500 12,54 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33