Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
mit Feinstruktur, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker
ab
174,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel
ab
172,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Form A:
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.)
Form B:
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65 (für Form A bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Form A:
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.)
Form B:
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65 (für Form A bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage
Von der Rückseite.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Stecker
Form B: mit Kabel
Form B: mit Kabel