DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Rundaluminium EN AW-6060.
Ausführung
geschliffen, glasgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.
Hinweis
Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Auf Anfrage
Beliebige Grifflängen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch