Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet
K0301_D

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0301_D Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet 167 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1SWCADZub.PreisBestellen
K0301.406X20DM69,5201210 11,73 €
K0301.406X40DM69,5401210 10,54 €
K0301.410X32DM1016,5321817 16,89 €
K0301.410X63DM1016,5631817 16,89 €
K0301.412X32DM1218,5321819 18,96 €
K0301.412X63DM1218,5631819 19,29 €
K0301.416X50DM1623502424 33,53 €
K0301.416X100DM16231002424 28,14 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33