Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet
K0301_C

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0301_C Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet 131 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDHH1RSWCADZub.PreisBestellen
K0301.306X20CM620121510 9,50 €
K0301.306X40CM640121510 9,35 €
K0301.310X32CM1032183017 7,88 €
K0301.310X63CM1063183017 8,38 €
K0301.312X32CM1232183519 10,95 €
K0301.312X63CM1263183519 11,22 €
K0301.316X50CM1650244024 17,23 €
K0301.316X100CM16100244024 21,53 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33