Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet
K0301_A

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0301_A Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet 156 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHH1SWCADZub.PreisBestellen
K0301.106X20AM69,52201210 4,22 €
K0301.106X40AM69,52401210 4,06 €
K0301.110X32AM1016,53321817 6,76 €
K0301.110X63AM1016,53631817 7,29 €
K0301.112X32AM1218,53321819 8,34 €
K0301.112X63AM1218,53631819 9,03 €
K0301.116X50AM16234502424 10,35 €
K0301.116X100AM162341002424 11,49 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33