Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde
K0301

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche gehärtet
Form B: Planfläche geschliffen und gehärtet
Form C: Kugelfläche gehärtet
Form D: Riffelfläche vergütet
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0301 Vorrichtungsfüße mit Innengewinde 232 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHH1SWCADZub.PreisBestellen
K0301.106X20AM69,52201210 4,22 €
K0301.106X40AM69,52401210 4,06 €
K0301.110X32AM1016,53321817 6,76 €
K0301.110X63AM1016,53631817 7,29 €
K0301.112X32AM1218,53321819 8,34 €
K0301.112X63AM1218,53631819 9,03 €
K0301.116X50AM16234502424 10,35 €
K0301.116X100AM162341002424 11,49 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHH1SWCADZub.PreisBestellen
K0301.206X20BM69,52201210 8,75 €
K0301.206X40BM69,52401210 8,14 €
K0301.210X32BM1016,53321817 9,93 €
K0301.210X63BM1016,53631817 11,35 €
K0301.212X32BM1218,53321819 12,90 €
K0301.212X63BM1218,53631819 13,20 €
K0301.216X50BM16234502424 14,92 €
K0301.216X100BM162341002424 15,64 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDHH1RSWCADZub.PreisBestellen
K0301.306X20CM620121510 9,50 €
K0301.306X40CM640121510 9,35 €
K0301.310X32CM1032183017 7,88 €
K0301.310X63CM1063183017 8,38 €
K0301.312X32CM1232183519 10,95 €
K0301.312X63CM1263183519 11,22 €
K0301.316X50CM1650244024 17,23 €
K0301.316X100CM16100244024 21,53 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1SWCADZub.PreisBestellen
K0301.406X20DM69,5201210 11,73 €
K0301.406X40DM69,5401210 10,54 €
K0301.410X32DM1016,5321817 16,89 €
K0301.410X63DM1016,5631817 16,89 €
K0301.412X32DM1218,5321819 18,96 €
K0301.412X63DM1218,5631819 19,29 €
K0301.416X50DM1623502424 33,53 €
K0301.416X100DM16231002424 28,14 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33