Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
K0282_M

Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Hartmetall.
Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel vernickelt.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0282_M Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung 183 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D4L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0282.908M13M87,713,38101110 33,93 €
K0282.910M20M10121810161725 45,59 €
K0282.912M20M12121812161725 45,59 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33