Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
K0282_J

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

* Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0282_J Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung 223 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0282.603J12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* 23,11 €
K0282.604J18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* 31,49 €
K0282.605J28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* 39,49 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33